Pubblica i tuoi prodotti
Wash trough mixer New Nautic
Wash trough mixer New Nautic

    Wash trough mixer New Nautic

    Easy grip lever with clear colour marking for hot and cold Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Fixed spout (60° and 110° as option) Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Energy class C Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Type-approved flexible water connection for simpler installation Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Voce di capitolato
    • Energy class C
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41216251
    • Famiglia di prodottoNautic
    • Gruppo di famigliaWashbasin mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-02-17
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)235
    • Profondità (mm)113
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Materiale secondarioZinco
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap

    Disponibilità Regionale

    Europa