Pubblica i tuoi prodotti
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c
Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Downward shower connection, fixed bathtub spout, 150 c-c

    Estetic bathtub mixer gives you just the temperature you want and comes with the click on shelf in the back for a even nicer look. Available in chrome and matt black.

    Available in Matt black: GB4121843353

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB41218433
    • Famiglia di prodottoEstetic
    • Gruppo di famigliaBath mixer
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2025-11-05
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)50
    • Larghezza (mm)285
    • Profondità (mm)144
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
    • Codice ETIMEC011329
    • Nome ETIMShower mixing tap