uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Shower door Round 80

Unique ref.: GB51RNDR80
Produttore: Gustavsberg
Famiglia prodotto: Round
Gruppo prodotto: Shower door
Larghezza (mm): 800
Altezza (mm): 2000
Data di pubblicazione: 2019-12-19
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (9)


Materiale principale: Glass
Materiale secondario: Aluminium
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Czech Republic

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Doccia - Pareti
Uniclass 1.4 Codice: L72142
Uniclass 1.4 Descrizione: Shower screens, curtains
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-06-79
Uniclass 2.0 Descrizione: Shower Enclosures
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 Descrizione: Shower enclosures
NBS Reference Codice: 35-06-79
NBS Reference Descrizione: Shower Enclosures
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Shower screens

Nome Valore
Depth 800 mm
Height 2000 mm
Material Glass
Mounting Wall

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Glass

BIMobject®