Pubblica i tuoi prodotti
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm
Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Bathroom Vanity unit Graphic Base - 60 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms  Mounting space for an electrical outlet Installation system - easy to mount - easy to adjust  Soft closing drawers for a soft and silent closing Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet  Material: Melamine, bathroom grade

    Voce di capitolato
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoGB71GBVU60AGWB
    • Famiglia di prodottoGraphic Base
    • Gruppo di famigliaFurniture
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-09-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)600
    • Profondità (mm)410
    Relativo a
    • Materiale principaleMelamina
    • Materiale secondarioCeramica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inFinlandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Arredobagno
    • Codice ETIMEC011382
    • Nome ETIMWashbasin lower cupboard
    • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descrizione Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • Numero OmniClass23-31 25 13
    • Titolo OmniClassBathroom Cabinets