Utilizziamo i cookie per il nostro sito. Utilizzando questo sito autorizzi l'utilizzo dei cookie..
;

Sink lift 1704

Unique ref.: GB88170401
Produttore: Gustavsberg
Famiglia prodotto: Care
Gruppo prodotto: Washbasin
Data di pubblicazione: 2016-08-23
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (8)
Steel with Rilsan finish. Rilsan is a powder-coat finish (thermoplastic polyamide) with very high performance properties against rust, corrosives, impact,wear and chemical effect.

•Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side


Materiale principale: Porcelain
Materiale secondario:
Progettato in: Denmark
Prodotto in: Denmark

Categoria BIMobject: Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli