Pubblica i tuoi prodotti
GBG Triomont XT  WC Fixture

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
Voce di capitolato
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoTrioWCfixXT
  • Famiglia di prodottoTriomont
  • Gruppo di famigliaFixture
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2016-08-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)830
  • Larghezza (mm)380
  • Profondità (mm)140
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - WC - Cassette di risciacquo
  • Clasificazione IFCMobilia
  • Codice ETIMEC010145
  • Nome ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir