Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hafa/products/4ec36198-59f4-41d1-9ef1-d269f6665d5c
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
Handfat Moon 450
Disponibile in Stati Uniti
HAFA
Follow
Handfat Moon 450
Hafa Moon Handfat i porslin med Easy Clean , 450x350 mm.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
1273290
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2012-01-26
Numero di versione
1
Altezza (mm)
700
Larghezza (mm)
450
Profondità (mm)
350
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.hafa.se/web/Handfat/MOON_450-2024.aspx
Istruzioni di installazione
http://www.hafa.se/web/Montanv_porslin.aspx
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana
Materiale secondario
Porcellana
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Clasificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Sanitary ware
Codice UNSPSC
301815
Prodotti simili
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Download
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Download
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Download
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Download
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Download
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Download