Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

Voce di capitolato
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • Famiglia di prodottoWooden Swing Door
  • Gruppo di famigliaHardware for Wooden Swing Door
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-05-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)102
  • Larghezza (mm)76
  • Profondità (mm)11
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Numero OmniClass23-17 11 11
  • Titolo OmniClassDoor Components 

Disponibilità Regionale

Asia