Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hafele/products/bca22711-7d0f-4ba7-afa9-ce13d1392822
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate
Disponibile in Stati Uniti
HAFELE เฮเฟเล่
Follow
HAFELE Built In Dishwasher Cleano Bi45 Smart Mate
HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-Smart Mate _495.06.531
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
• Control panel zone: Stainless steel coloured • Type of control: Push-button control • LED dísplay • Wash cycle: 6 Programs - Standard (90 min) - Rapid (30 min) - Normal (175 min) - Intensive (165 min) - Glass (125 min) - ECO (190 min) • Wash options: 4 Programs - Extra drying - Strong wash - Half load - Express wash • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HAFELE_Built-In-Dishwasher_Cleano-Bi45-SmartMate
Famiglia di prodotto
Dishwasher
Gruppo di famiglia
Built-In
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-05-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
815
Larghezza (mm)
448
Profondità (mm)
550
Links
Links
Link al Prodotto
https://app.hafele.co.th/products/495.06.531?view=
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Numero OmniClass
23-21 23 25
Titolo OmniClass
Residential Dishwashers
Prodotti simili
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Download