Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hafele/products/207ef1fa-8909-4da7-8611-c9915dea7f0b
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
Disponibile in Stati Uniti
HAFELE เฮเฟเล่
Follow
HAFELE Freestanding Dishwasher Raven Smart Mate
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-Smart Mate _495.06.528
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
• Ready panel style • Built-in or freestanding usable • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 9 Programs - ECO (205 min) - Silence (270 min) - Self-cleaning (125 min) - P1: Intensive (117 min) - P2: Normal (59 min) - P3: Glass (95 min) - P4 Rapid (29 min) - P5: Soak (15 min) - P6: Hot pot (147 min) • Wash options: 4 Programs - Delay - Fresh & Dry - Extra drying - Turbo speed+ • 3 Spray levels • Number of racks: 2
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HAFELE_Freestanding-Dishwasher_Raven-SmartMate
Famiglia di prodotto
Dishwasher
Gruppo di famiglia
Freestanding
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-05-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
775
Larghezza (mm)
600
Profondità (mm)
581
Links
Links
Link al Prodotto
https://app.hafele.co.th/products/495.06.528?view=
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Numero OmniClass
23-21 23 25
Titolo OmniClass
Residential Dishwashers
Prodotti simili
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Download