Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

HAFELE Induction Hob Lina 5 Series

5.0 su 5 stelle5.0(9 recensioni)
HAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series_495.06.109
Voce di capitolato
  • • 3 Cooking zones: Front left: Ø210 mm (2,300/2,600 W) -Powerboost Rear left: Ø160 mm (1,200/1,500 W) -Powerboost Right: Ø320 mm (2,300/3,000 W) -Powerboost • Touch control • 9 Stages power setting • Safety lock • Timer 1–99 minutes • Automatic pan detection • Operating time limitation, Residual heat indicator
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Induction-Hob_Lina-5-Series
  • Famiglia di prodottoHob
  • Gruppo di famigliaInduction
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)60
  • Larghezza (mm)590
  • Profondità (mm)520
Relativo a
  • Materiale principaleVetro
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 23
  • Titolo OmniClassResidential Food Cooking Equipment