Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hafele/products/b31a805d-c861-40c2-8ec2-49c4efc34440
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
Disponibile in Stati Uniti
HAFELE เฮเฟเล่
Follow
HAFELE Retro Minibar Refrigerator Cream Cute
4.3
(6 recensioni)
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute _495.06.712
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
• Total volume: 124 liters/4.4 Cu.ft. Freezer internal volume: 15 liters/0.6 Cu.ft. Fresh food internal volume: 109 liters/3.8 Cu.ft. • Refrigerant R600a, 31 g • Mechanical temperature control • LED interior light (15 W) • Direct cool system • Semi automatic defrost with water dipping tray • Adjustable leg • Energy efficiency class: E-Gat 5 (Thailand Standard)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HAFELE_Retro-Minibar-Refrigerator_Cream-Cute-Cute
Famiglia di prodotto
Refrigerator
Gruppo di famiglia
Retro-Minibar
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2024-05-27
Numero di versione
1
Altezza (mm)
960
Larghezza (mm)
545
Profondità (mm)
615
Links
Links
Link al Prodotto
https://app.hafele.co.th/products/495.06.712?view=
Relativo a
Relativo a
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Numero OmniClass
23-21 23 33
Titolo OmniClass
Residential Refrigerators And Freezers
Prodotti simili
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - FS Cooker 495.10.036
4.6
(
10
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate
4.4
(
9
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus
4.2
(
5
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard
4.8
(
10
)
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Freestanding Dishwasher Innova Smart Mate
Download
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Sense Series - Oven 495.10.035
Download