Pubblica i tuoi prodotti
Lingua
Lingua
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
Čeština
Dansk
Deutsch
Deutsch (Österreich)
Deutsch (Schweiz)
English
English (Australia)
English (Canada)
English (India)
English (Ireland)
English (New Zealand)
English (US)
Español
Français
Français (Belgique)
Français (Canada)
Français (Suisse)
Italiano
Italiano (Svizzero)
Magyar
Nederlands
Nederlands (België)
Norsk
Polski
Português
Português (Brasil)
Shqip
Suomi
Svenska
Thai
Türkçe
український
Русский (Украина)
Русский
한국의
中文
中文 (香港)
日本語
Sostieni il lavoro dell'UNICEF con i bambini e le famiglie in Ucraina.
Home
Categorie
Impianto idraulico
Valvole
HAFELE Stop valve 589.10.951
HAFELE เฮเฟเล่
Follow
HAFELE Stop valve 589.10.951
HAFELE Stop valve 589.10.951
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
HAFELE_Stop_valve_589-10-951
Famiglia di prodotto
Plumbing & Fitting
Gruppo di famiglia
Stop Valves
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2021-01-13
Numero di versione
1
Altezza (mm)
69.5
Larghezza (mm)
59
Profondità (mm)
87
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hafelethailand.com/category/5926/1210/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A16
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Ottone
Progettato in
Tailandia
Prodotto in
Tailandia
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Impianto idraulico - Valvole
Disponibilità Regionale
Asia
Tailandia