Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    Voce di capitolato
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • Famiglia di prodottoWooden Swing Door
    • Gruppo di famigliaHardware for Wooden Swing Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)58.5
    • Larghezza (mm)32
    • Profondità (mm)460
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Components 

    Disponibilità Regionale

    Asia