Pubblica i tuoi prodotti
Bathroom 10 sqm type 1
Bathroom 10 sqm type 1

    Bathroom 10 sqm type 1

    4.9 su 5 stelle4.9(7 recensioni)

    Aluminum casement windows are a great option to reduce Humidify the bathroom by increasing air circulation. when opening the window The moisture in the air can escape. able to go outside prevent the growth of mold Aluminum is also a durable and low-maintenance material. which is resistant to rust and corrosion It is a good choice for bathroom windows.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicobathroom-10-sqm-type-1
    • Famiglia di prodottoHafele x BIMobject TH
    • Gruppo di famigliaNurturing Nature
    • TipoShowcase (modello esempio)
    • Data di pubblicazione2023-07-14
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Awning Window

    Disponibilità Regionale

    Asia