Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom
HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    HAFELE Aluminum Swing Door Overhead Closers Transom

    Overhead Positioned Door Closers Transom door closer

    Voce di capitolato
      • For single or double action aluminium framed doors
      • Hydraulic latching action valve adjustable
      • Closing speed valve adjustable
      • With hold-open function 90º
      • With side-load arm angle bracket and floor pivot
      • Closing force according to EN 1154
      • Closing force size : EN2 EN3 EN4
      • Max. door width size : 850 mm 950 mm 1,100 mm
      • Max. door weight : 80 kg 100 kg 120 kg
      • Max. door opening angle : 130º 130º 130º
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Aluminum-Swing-Door_Overhead-Closers-Transom
    • Famiglia di prodottoAluminum Swing Door
    • Gruppo di famigliaHardware for Aluminum Swing Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-10
    • Numero di versione1
    • Profondità (mm)308
    Relativo a
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Components 

    Disponibilità Regionale

    Asia