Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Built In  Dishwasher Florence Smart Mate

HAFELE Built In Dishwasher Florence Smart Mate

4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)
HAFELE_Built-In -Dishwasher_Florence-Smart Mate _495.06.530
Voce di capitolato
  • • Control panel zone: Black • Type of control: Electronic touch control • LED dísplay • Wash cycle: 7 Programs - Auto-Heavy (190 min) - Auto-Daily (185 min) - Auto-Glass (130 min) - ECO (205 min) - Whisper (300 min) - Wash & Dry (58 min) - Rapid (30 min) • Wash options: 3 Programs - Turbo speed+ - Extra drying - Dual Wash • 3 Spray levels • Number of racks: 3 • Automatic door opening after finish washing program
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Built-In-Dishwasher_Florence-SmartMate
  • Famiglia di prodottoDishwasher
  • Gruppo di famigliaBuilt-In
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-05-27
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)815
  • Larghezza (mm)598
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Numero OmniClass23-21 23 25
  • Titolo OmniClassResidential Dishwashers