Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE

    HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 500 NV GEZE

    Voce di capitolato
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • For single and double action doors • Latching action valve adjustable • Closing force valve adjustable • Closing speed valve adjustable • With fixed backcheck • Closing effect from 170º • Safety value against overloading • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Glass_Swing_Door_Closers_Floor_Spring_TS_500_NV_GEZE
    • Famiglia di prodottoGlass Swing Door
    • Gruppo di famigliaHardware for Glass Swing Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)42
    • Larghezza (mm)82
    • Profondità (mm)278
    Links
    Relativo a
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 19 11
    • Titolo OmniClassHardware for Doors

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brunei
    Cambogia
    Cina
    Corea del Nord
    Corea del Sud
    Filippine
    Georgia
    Giappone
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Isola di Natale
    Isole Cocos (Keeling)
    Kazakistan
    Kirghizistan
    Laos
    Macau
    Maldive
    Malesia
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Tagikistan
    Tailandia
    Taiwan
    Territori Britannici dell'Oceano Indiano
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam