Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 550 NV GEZE

HAFELE Glass Swing Door Closers Floor Spring TS 550 NV GEZE

Voce di capitolato
  • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • For single and double action doors • Latching action valve adjustable • Closing force valve adjustable • Closing speed valve adjustable • With fixed backcheck • Safety value against overloading • Suitable for DIN right hand and DIN left hand • With progressive adjustable hold–open function from 80º-165º • Hold–open function can be adjustable to delay function
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHAFELE_Glass_Swing_Door_Closers_Floor_Spring_TS_550_NV_GEZE
  • Famiglia di prodottoGlass Swing Door
  • Gruppo di famigliaHardware for Glass Swing Door
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)54
  • Larghezza (mm)82
  • Profondità (mm)342
Links
Relativo a
  • Progettato inTailandia
  • Prodotto inTailandia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
  • Numero OmniClass23-17 19 11
  • Titolo OmniClassHardware for Doors

Disponibilità Regionale

Asia
Armenia
Azerbaijan
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Cambogia
Cina
Corea del Nord
Corea del Sud
Filippine
Georgia
Giappone
Hong Kong
India
Indonesia
Isola di Natale
Isole Cocos (Keeling)
Kazakistan
Kirghizistan
Laos
Macau
Maldive
Malesia
Mongolia
Myanmar (Burma)
Nepal
Pakistan
Singapore
Sri Lanka
Tagikistan
Tailandia
Taiwan
Territori Britannici dell'Oceano Indiano
Turkmenistan
Uzbekistan
Vietnam