Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight-Side Panel Pivot
HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight-Side Panel Pivot

    HAFELE Glass Swing Door Patch Fittings Fanlight-Side Panel Pivot

    Voce di capitolato
    • • Counter bearing for top patch fitting • For glass thickness 10–12 mm • Suitable for DIN left hand and DIN right hand
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Glass_Swing_Door_Patch_Fittings_Fanlight-Side_Panel_Pivot
    • Famiglia di prodottoGlass Swing Door
    • Gruppo di famigliaHardware for Glass Swing Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-20
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)218
    • Larghezza (mm)106
    • Profondità (mm)37
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Components 

    Disponibilità Regionale

    Asia
    Armenia
    Azerbaijan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brunei
    Cambogia
    Cina
    Corea del Nord
    Corea del Sud
    Filippine
    Georgia
    Giappone
    Hong Kong
    India
    Indonesia
    Isola di Natale
    Isole Cocos (Keeling)
    Kazakistan
    Kirghizistan
    Laos
    Macau
    Maldive
    Malesia
    Mongolia
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Tagikistan
    Tailandia
    Taiwan
    Territori Britannici dell'Oceano Indiano
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam