Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL 15

    931.84.629 DOOR CLOSER DCL 15 SILV.
    Voce di capitolato
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force by installation position of body • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL_15
    • Famiglia di prodottoWooden Swing Door
    • Gruppo di famigliaHardware for Wooden Swing Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)55
    • Larghezza (mm)130
    • Profondità (mm)207
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Components 

    Disponibilità Regionale

    Asia