Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    Voce di capitolato
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • Famiglia di prodottoWooden Swing Door
    • Gruppo di famigliaHardware for Wooden Swing Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)98
    • Larghezza (mm)48
    • Profondità (mm)448.5
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Components 

    Disponibilità Regionale

    Asia