Pubblica i tuoi prodotti
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Voce di capitolato
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Famiglia di prodottoWooden Swing Door
    • Gruppo di famigliaHardware for Wooden Swing Door
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)102
    • Larghezza (mm)76
    • Profondità (mm)14
    Links
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Accessori
    • Numero OmniClass23-17 11 11
    • Titolo OmniClassDoor Components 

    Disponibilità Regionale

    Asia