Pubblica i tuoi prodotti
FW
Hager

FW

Un quadro ad armadio multifunzionale per tutte le applicazioni
La serie Univers FW è ideale per tutte le applicazioni a filo in edifici residenziali e commerciali fino a 125A, dalla distribuzione di energia alla multimedialità. Disponibile in 6 diverse altezze e 3 diverse larghezze, la serie univers FW è pensata per l'installazione fissa, in interni, a filo in pareti spesse o in pareti forate. Con una profondità di installazione di soli 110 mm, questo nuovo quadro da incasso rappresenta la soluzione perfetta per le installazioni sempre più comuni in pareti forate. Allo stesso tempo, aumenta l'esigenza di collegare un maggior numero di componenti modulari e di apparecchiature di comunicazione digitale. Ecco perché stiamo ampliando la nostra gamma di armadi FWU con celle e porte multimedia, prese di corrente e pannelli patch che consentono una flessibilità sufficiente per tutte le applicazioni multimediali, mentre il quadro rimane adatto a essere incassato nella parete in cui è montato.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoCH-fw_enclosures
  • Famiglia di prodottoPortfolio Switzerland
  • Gruppo di famigliaCH-Enclosures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-04
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Codice ETIMEC000214
  • Nome ETIMSmall distribution board