Pubblica i tuoi prodotti
Golf
Golf
Golf
    Hager

    Golf

    Panoramica del quadro golf:

    Serie di quadri per edifici residenziali e funzionali e dispositivi fino a 63 A, disponibili con un minimo di 4 fino a 72 moduli in colore RAL 9010, per installazioni fisse a filo, in parete cava e apparenti, con aperture per l'ingresso dei cavi. Rotazione a 180° con ante cieche/trasparenti di utilizzo universale e predisposte per l’applicazione di in sistema di chiusura. Cerniere anti-effrazione a destra o a sinistra per cambiare la posizione dell’anta, fissaggio del coperchio tramite vite a 90° in senso orario.



    Quadro golf a filo

    Serie di quadri, colore RAL 9010, per installazioni fisse a filo con aperture per l'ingresso dei cavi all'interno di una scatola a muro con rotazione a 180°, cursori rimovibili e profondità di incasso di 72 mm, ante cieche/trasparenti di utilizzo universale predisposte per l'applicazione di un sistema di chiusura. Cerniere anti-effrazione a destra o a sinistra per cambiare la posizione dell’anta, fissaggio del coperchio tramite vite a 90° in senso orario.

    Quadro golf parete cava

    Serie di quadri, colore RAL 9010, per installazioni fisse in pareti cave con aperture per l'ingresso dei cavi all'interno di una scatola a muro con rotazione a 180°, cursori rimovibili, ante cieche/trasparenti di utilizzo universale predisposte per l'applicazione di un sistema di chiusura. Cerniere anti-effrazione a destra o a sinistra per cambiare la posizione dell’anta, fissaggio del coperchio e fissaggio in parete cava tramite vite a 90° in senso orario.

    Quadro golf apparente

    Serie di quadri, colore RAL 9010, per installazioni fisse apparenti con aperture per l'ingresso dei cavi, con rotazione a 180° e con ante di uso universale cieche/trasparenti predisposte per l'applicazione di un sistema di chiusura. Cerniere anti-effrazione in posizione a destra o a sinistra, fissaggio del coperchio chiudibile tramite vite a 90° in senso orario.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCH-golf_enclosures
    • Famiglia di prodottoPortfolio Switzerland
    • Gruppo di famigliaCH-Enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-04
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board