Pubblica i tuoi prodotti
univers IP54
univers IP54
    Hager

    univers IP54

    Le opzioni offerte dagli armadi di distribuzione univers sono sufficientemente versatili da soddisfare le esigenze di qualsiasi cantiere. Questi armadi a parete e autoportanti soddisfano le esigenze dei settori degli edifici residenziali e commerciali.

    All'interno della famiglia di prodotti rappresentata dai quadri univers vuoti proponiamo diverse varianti, a partire dai quadri di distribuzione per applicazioni interne, ad es. per la distribuzione di energia fino a 1600A. All'interno della serie di prodotti per quadri da esterno, Hager offre soluzioni per centralini residenziali, quadri per la distribuzione dei cavi e quadri di distribuzione nei mercati e nelle aree fieristiche.

    Dettagli:

    Il materiale prevalentemente utilizzato è la lamiera d'acciaio per gli interni e un quadro in poliestere rinforzato con fibra di vetro per gli esterni.

    Il grado di protezione spazia da IP41 a IP65

    Sono disponibili anche armadi di distribuzione e porte a parete resistenti al fuoco, oltre ad altri componenti accessori con protezione antincendio aumentata.

    univers N come sistema interno può essere utilizzato per tutti i quadri univers vuoti.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCH-Univers-IP54_enclosures
    • Famiglia di prodottoPortfolio Switzerland
    • Gruppo di famigliaCH-Enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-07-25
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice ETIMEC000058
    • Nome ETIMEmpty cabinet