Pubblica i tuoi prodotti
Quadri universali in lamiera IP65 orion plus lamiera
Quadri universali in lamiera IP65 orion plus lamiera
    Hager

    Quadri universali in lamiera IP65 orion plus lamiera

    Carpenteria monoblocco in acciaio, grado di protezione IP65, classe di isolamento I, RAL 7035, con porta esterna cieca o trasparente, adatta alla realizzazione di quadri di automazione e bordo macchina per applicazioni industriali. Conforme alla norma CEI EN 62208. Piastra di montaggio zincata per l'installazione di dispositivi sul fondo della cassa, disponibili kit apparecchiature modulari con passo 200mm o 150mm e kit per interruttori scatolati fino a 250A. Possibilità di scelta tra 21 diverse dimensioni da H300xL250xP160mm fino a H1250xL800xP400mm, sia per l'installazione a parete che a pavimento con zoccolo.

    Voce di capitolato
    • Carpenteria monoblocco in metallo, classe di isolamento I, IP65, IK10, adatta per la realizzazione di quadri secondo EN 61439-1/-3 e per il montaggio di automazione.

      Disponibili 21 diverse dimensioni, da 300x250x160 mm a 1250x800x300mm montaggio a parete o pavimento.

      La serratura standard è triangolare da 8 mm, intercambiabile con inserto doppia mappa da 3 mm o inserto quadro da 8 mm, possibilità di sostituzione con maniglia con chiave COD. 427.

      Cerniera porta standard a destra. Piastra di montaggio zincata o isolata per l'installazione di dispositivi, per applicazione con

      accessibilità frontale. Disponibili poi kit per interruttori scatolati fino a 250A.

      Kit modulari altezza 200 mm o 150 mm.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIT-Orion_Plus_enclosures
    • Famiglia di prodottoPortfolio Italy
    • Gruppo di famigliaQuadri e centralini di distribuzione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-22
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice ETIMEC000058
    • Nome ETIMEmpty cabinet