Pablo IP65
Involucro da parete tipo Bocchiotti o similare per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN 60670-24. Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l’isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Portella semitrasparente reversibile, con possibilità di apertura oltre i 180 gradi, dotata di chiusura di sicurezza con maniglia e predisposta per serratura a chiave mediante apposito accessorio previsto dal produttore. Telaio interno estraibile e reversibile con possibilità di cablaggio al di fuori dell’involucro e attrezzaggio ad incastro di elementi per la trattenuta cavi (previsti dal produttore). Guide DIN ad interasse e profondità regolabili. Pannelli ciechi e sfinestrati dotati di sistema di rimozione indipendente mediante attrezzo e piombabili. Predisposizione per installazione di morsettiere mediante apposite guide presenti sul fondo dell’involucro. Predisposizione per affiancamento di più involucri senza perdita del grado di protezione tramite apposito accessorio fornito dal produttore. Disponibilità di etichetta adesiva per la certificazione del quadro assiemato fornita dal produttore (secondo la Norma CEI 23-51). Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive: fino a 91 watt. Numero moduli installabili su guida fino a 72. Grado di protezione assicurato dall’involucro (secondo la norma EN 60529): IP65. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN62262): IK09.
Pablo IP40 DSG
Involucro da parete tipo Bocchiotti o similare per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN60670-24. Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l’isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Fondo dotato di pretranciature per canali di altezza 40 e 60 mm con garanzia del grado di protezione mediante apposito adattatore. Portella semitrasparente reversibile, con possibilità di apertura oltre i 180 gradi, predisposta per serratura a chiave mediante apposito accessorio previsto dal produttore. Telaio interno estraibile con possibilità di cablaggio al di fuori dell’involucro e attrezzaggio ad incastro di elementi per la trattenuta cavi (previsti dal produttore). Guide DIN a profondità regolabile. Predisposizione per installazione di morsettiere mediante apposite guide presenti sul fondo dell’involucro. Predisposizione per affiancamento di più involucri senza perdita del grado di protezione tramite apposito accessorio fornito dal produttore. Disponibilità di etichetta autoadesiva per la certificazione del quadro assiemato fornita dal produttore (secondo la Norma CEI 23-51). Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive: fino a 62 watt. Numero moduli installabili su guida DIN: fino a 54. Grado di protezione assicurato dall’involucro (secondo la norma EN 60529): IP40. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN62262): IK09
Pablo IP40 STD
Involucro da parete tipo Bocchiotti o similare per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN60670-24. Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l’isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Fondo dotato di pretranciature per canali di altezza 40 e 60 mm con garanzia del grado di protezione mediante apposito adattatore. Telaio interno estraibile con possibilità di cablaggio al di fuori dell’involucro e attrezzaggio ad incastro di elementi per la trattenuta cavi (previsti dal produttore). Guide DIN a profondità regolabile. Predisposizione per installazione di morsettiere mediante apposite guide presenti sul fondo dell’involucro. Predisposizione per affiancamento di più involucri senza perdita del grado di protezione tramite apposito accessorio fornito dal produttore. Disponibilità di etichetta autoadesiva per la certificazione del quadro assiemato fornita dal produttore (secondo la Norma CEI 23-51). Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive: fino a 65 watt. Numero moduli installabili su guida DIN: fino a 54. Grado di protezione assicurato dall’involucro (secondo la norma EN 60529): IP40. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN62262): IK09
Pablo IP55-65 CE
Involucro da parete tipo Bocchiotti o similare per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -25°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN60670-24. Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l’isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Centralino stagno con pulsante illuminabile realizzato con coperchio con inserimento a scatto, vetro temprato frangibile con sistema di tenuta a scatto, telaio idoneo ad installazione anche su scatola tipo 503, presenza di pittogramma con icona “martello rottura vetro”, allestito con pulsante illuminabile e possibilità di inserimento LED o spia luminosa. Fornito con 2 contatti NA e NC preassemblati. Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive dei centralini stagni: fino a 18 watt. Numero moduli installabili su guida DIN: fino a 8. Grado di protezione assicurato dall’involucro (secondo la norma EN 60529): IP55 per il centralino stagno con pulsante illuminabile e per il centralino 4 moduli da incasso; IP65 per i centralini stagni da 04 e 08 moduli. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN62262): IK08
Pablo Style
Involucro da incasso tipo Bocchiotti o similare per apparecchi attivi, realizzato in materiale termoplastico, idoneo al contenimento di dispositivi di protezione ed apparecchi per installazioni elettriche fisse per uso domestico e similari, in ambienti con temperatura compresa fra -15°C e +60°C, e certificato da IMQ secondo la norma EN60670-24. Contenitore idoneo alla protezione contro i contatti indiretti mediante l’isolamento completo, utilizzando gli appositi accessori previsti dal produttore (secondo quanto previsto dalla norma EN 61439-1). Fondo dotato di pre-fratture per inserimento tubi corrugati singoli o in fasci, con asole per fissaggio tramite fascette fermacavi. Possibilità di accoppiamento in batteria mediante apposito accessorio previsto dal produttore. Portella cieca bianca o semitrasparente fumè reversibile, con possibilità di apertura fino a filo muro, predisposta per serratura a chiave mediante apposito accessorio previsto dal produttore. Cornice frontale con possibilità di regolazione fine per la messa in bolla. Telaio interno estraibile con possibilità di cablaggio al di fuori dell’involucro dotato di asole per fissaggio dei cavi tramite fascette fermacavi. Guide DIN ad interasse e profondità regolabili. Pannelli sfinestrati dotati di sistema di rimozione indipendente mediante attrezzo. Predisposizione per installazione di morsettiere. Disponibilità di etichetta autoadesiva per la certificazione del quadro assiemato fornita dal produttore (secondo la Norma CEI 23-51). Potenza dissipabile dalle apparecchiature attive: fino a 120 watt. Numero moduli installabili su guida DIN: fino a 72. Grado di protezione assicurato dall’involucro (secondo la norma EN 60529): IP40. Grado di resistenza agli impatti (secondo la norma EN62262): IK08