Pubblica i tuoi prodotti
Quadri in vetroresina Pedro -Bocchiotti
Quadri in vetroresina Pedro -Bocchiotti
    Hager

    Quadri in vetroresina Pedro -Bocchiotti

    I quadri VTR Pedro sono disponibili in versione con porta cieca e con porta oblò, realizzati in vetroresina con classe di isolamento II, IP66, IK10 sono adatti al contenimento di apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione. Questa gamma di quadri da parete è adatta ad installazioni indoor e outdoor, in condizioni ambientali particolarmente aggressive. Disponibili in 7 diverse dimensioni, da 300x265x165 a 1060x810x355mm vengono forniti con serratura triangolare standard, sostituibile con maniglia rotante con chiave metallica. L'interasse modulare offerto per questa gamma di quadri è 150mm fino alla misura 6 e 200mm per la misura 7. Gli accessori interni vengono fissati per mezzo di viti 1/4 di giro o sistemi a scatto e sgancio rapido sulle guide a C presenti nei fianchi interni delle casse. I pannelli sfinestrati vengono forniti già assemblati e pronti all'inserimento, con guida DIN regolabile in profondità.

    Voce di capitolato
    • Involucro tipo Bocchiotti o similare, realizzato in resina termoindurente rinforzata con fibre di vetro, non propagante la fiamma. Ideale per dispositivi di protezione e apparecchi elettrici fissi, certificato IMQ secondo le norme EN 60670-24 e EN 62208. Offre protezione contro i contatti indiretti grazie all’isolamento completo. Con portella reversibile e apribile oltre i 180°già fornita di serratura a chiave triangolare. Grado di protezione IP66 e resistenza agli urti fino a 20 Joule. Idoneo per applicazioni indoor e outdoor in quanto resistente UV. Gamma composta da 7 dimensioni per utilizzo in ambito distribuzione e automazione. Capacità fino a 190 moduli DIN. Certificabile secondo la norma EN 61439.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIT-pedro_enclosures
    • Famiglia di prodottoPortfolio Italy
    • Gruppo di famigliaQuadri e centralini di distribuzione
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-09-22
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
    • Codice ETIMEC000214
    • Nome ETIMSmall distribution board