Pubblica i tuoi prodotti
Stazioni di ricarica witty
Stazioni di ricarica witty
    Hager

    Stazioni di ricarica witty

    I sistemi di ricarica witty offrono una soluzione per qualunque ambito applicativo, dal residenziale al terziario avanzato, sia privato che pubblico.

    Voce di capitolato
    • witty share

      Stazione di ricarica a parete o a terra (tramite accessorio) conforme alla norma IEC/EN 61851, realizzata in materiale plastico termoresistente grigio RAL 7035. Idonea alla ricarica in modalità 3 per i veicoli elettrici e compatibile con il protocollo di trasmissione OCPP 1.6 json e allo standard ISO 15118 per una comunicazione avanzata. La potenza massima è 7 kW monofase oppure 22 kW trifase ed è regolabile tramite impostazioni modificabili via interfaccia webbased. Disponibile l’autorizzazione alla ricarica tramite segnale esterno 230V (funzione giorno/notte) e l’attivazione alla ricarica al 50% della potenza massima tramite segnale esterno 230V (funzione ricarica ridotta). Grado di protezione IP55 e resistenza agli urti IK10, con range di temperatura di esercizio compreso tra -25°C e +40°C. Dotata di presa laterale tipo 2S con shutter e scheda elettronica integrata per la gestione delle operazioni di carica. La stazione è predisposta per ospitare un contatore MID e integra luci LED per lo stato di funzionamento (disponibile, in carica, in errore). Connessione WiFi ed ethernet per collegamento diretto a charging point operator CPO. Connessione 3G/4G tramite accessorio XEVA280. Accesso controllato tramite lettore badge RFID. La stazione witty share può essere interfacciata al local load manager XEMxxx che consente di gestire più stazioni, controllare gli accessi tramite badge RFID configurabili e personalizzabili, bilanciare le potenze e le priorità di ricarica. La stazione è conforme alle prescrizioni dei protocolli Z.E. Ready (Renault) ed EV Ready (Nissan, Peugeot, Citroen). Le protezioni elettriche possono essere alloggiate all’interno della stazione sulla guida DIN appositamente predisposta e possono prevedere un interruttore magnetotermico differenziale di tipo A in quanto la stazione è dotata di un idoneo dispositivo che assicura l’interruzione dell’alimentazione in caso di corrente di guasto in c.c. superiore a 6 mA (Norma CEI 64-8) Disponibilità garantita di pezzi di ricambio per l’intero periodo di commercializzazione, a supporto di una manutenzione semplificata e di lunga durata.

      witty start

      Stazione di ricarica a parete o a terra (tramite accessorio) conforme alla norma IEC/EN 61851, realizzata in materiale plastico termoresistente grigio RAL 7035. Idonea alla ricarica in modalità 3 per i veicoli elettrici. La potenza massima è 7 kW monofase oppure 22 kW trifase ed è regolabile tramite impostazioni modificabili via USB key. Grado di protezione IP55 e resistenza agli urti IK10, con range di temperatura di esercizio compreso tra -25°C e +40°C. Dotata di presa laterale tipo 2S con shutter e scheda elettronica integrata per la gestione delle operazioni di carica. La stazione è predisposta per ospitare un contatore MID e integra luci LED per lo stato di funzionamento (disponibile, in carica, in errore). La stazione witty start dispone della funzione di autorizzazione alla ricarica tramite segnale esterno 230V (funzione giorno/notte) Tramite accessorio XEVA200 può essere integrata l’attivazione alla ricarica al 50% della potenza massima tramite segnale esterno 230V (funzione ricarica ridotta). Aggiungendo anche il gestore carichi XEV304 è possibile gestire la potenza di ricarica in modo dinamico in fuzione degli assorbimenti dell’impianto e della potenza disponibile. Conforme alle prescrizioni dei protocolli Z.E. Ready (Renault) ed EV Ready (Nissan, Peugeot, Citroen) è dotata di un sistema di segnalazione di stato di funzionamento e segnali di allarme tramite led colorati.
      Le protezioni elettriche possono essere alloggiate all’interno della stazione sulla guida DIN appositamente predisposta e possono prevedere un interruttore magnetotermico differenziale di tipo A in quanto la stazione è dotata di un idoneo dispositivo che assicura l’interruzione dell’alimentazione in caso di corrente di guasto in c.c. superiore a 6 mA (Norma CEI 64-8)
      Disponibilità garantita di pezzi di ricambio per l’intero periodo di commercializzazione, a supporto di una manutenzione semplificata e di lunga durata.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIT-Witty_EVCS
    • Famiglia di prodottoPortfolio Italy
    • Gruppo di famigliaStazioni di ricarica per veicoli elettrici
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-01-25
    • Numero di versione1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Electric Vehicle Charger

    Disponibilità Regionale

    Europa