Pubblica i tuoi prodotti
Poland-Electrical enclosures Orion
Hager

Poland-Electrical enclosures Orion

Steel monobloc enclosure, insulation class I, IP65, IK10, suitable for automation assembly. The lock is a double-bit insert. Standard door hinge on the right. Galvanized mounting plate for installing devices on already installed in the back of the enclsoures. Possible to choose 19 different sizes, wall mounting, but possible floor installation also for bigger dimensions like, 500x200 mm, 500x250 mm, 600x250 m

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoPL-Orion_enclosures
  • Famiglia di prodottoPortfolio Poland
  • Gruppo di famigliaPL-Enclosures
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-09-27
  • Numero di versione1
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Distribuzione
  • Codice ETIMEC000058
  • Nome ETIMEmpty cabinet