Pubblica i tuoi prodotti
Sofiero Curved bench Ø 1400
Sofiero Curved bench Ø 1400
    HAGS
    Archiviato

    Sofiero Curved bench Ø 1400

    Combine it with the round table, or use it to create curves in longer seating arrangements. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Voce di capitolato
    • 8074171 Tan / Galv 45 ° 8074174 Bark Brown / Black 45 °
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCurved_bench_Sofiero_Detached_O_1400
    • Famiglia di prodottoOutdoor Furniture
    • Gruppo di famigliaSofiero
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches

    Prodotti simili