Pubblica i tuoi prodotti
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archiviato

    Sofiero Curved bench Ø 800

    Use four of these to create a circular seating area with an internal diameter of 800mm, or create any length of seating with 90 degree curves. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Voce di capitolato
    • 8074140 Tan / Galv 90 ° 8074142 Bark Brown / Black 90 °
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCurved_bench_Sofiero_Detached_O_800
    • Famiglia di prodottoOutdoor Furniture
    • Gruppo di famigliaSofiero
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 25 19 11 13
    • Titolo OmniClassBenches

    Prodotti simili