Pubblica i tuoi prodotti
Sofiero Curved bench Ø 800
Sofiero Curved bench Ø 800
    HAGS
    Archiviato

    Sofiero Curved bench Ø 800

    The smallest module of the Smart series can be used as a stool with the 600mm round table or to connect several benches. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Voce di capitolato
    • 8074136 Tan / Galv 45 ° 8074137 Bark Brown / Black 45 °
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCurved_stool_Sofiero_Detached_O_800
    • Famiglia di prodottoOutdoor Furniture
    • Gruppo di famigliaSofiero
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-16
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Codice CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Numero OmniClass23-21 23 13 17
    • Titolo OmniClassResidential Stools

    Prodotti simili