Pubblica i tuoi prodotti
Pingpong Table
HAGS

Pingpong Table

4.9 su 5 stelle4.9(14 recensioni)

Elevate your outdoor recreational space with the HAGS Pingpong table. Its durable construction, tournament-grade playing surface, and user-friendly design ensure hours of fun and competitive play for players of all skill levels. The HAGS Pingpong table combines durability, versatility, and excellent playing characteristics to deliver an exceptional playing experience for players of all ages and skill levels.

Voce di capitolato
    • Assembly Time:1 hours
    • Length (mm):2750 mm
    • Width (mm):1550 mm
    • Height (mm):700 mm
    • Net Weight:242,00 kg
    • Volume (m3):1.02 m³
    • Fall Height (mm):700 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicopingpong-table
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-04-25
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inPolonia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectSport e tempo libero - Altro

Disponibilità Regionale

Europa