Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Ankerrail koudgewalst
Hakron Ankerrail koudgewalst
Hakron Ankerrail koudgewalst

    Hakron Ankerrail koudgewalst

    Hakron provides a full range of cold-rolled anchor rails. Depending on the type, they are available in galvanized or stainless steel A4 (316). Various standard sizes are readily available from stock. The anchor rails are provided with turned up at a maximum center-to- center distance of 250 mm. (For smaller length minimum of two surfaced). The anchor rails are provided with a water-repellent filling, which prevents the penetration of water, cement, and which is easy to remove.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicoankerrail_koudgewalst
    • Famiglia di prodottoAnchor Rail
    • Gruppo di famigliaCold-Rolled
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)28
    • Larghezza (mm)100
    • Profondità (mm)15
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)0.15
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Ancoranti
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
    • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titolo OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa