Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Boutanker-P 8.8

Hakron Boutanker-P 8.8

The Boutanker transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicoboutankers-8_8-P
  • Famiglia di prodottoboutankers
  • Gruppo di famigliaboutankers-P
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)36
  • Larghezza (mm)16
  • Profondità (mm)16
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)0.08
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
  • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Titolo OmniClassReinforcement Accessories

Disponibilità Regionale

Europa