Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
Home
Categorie
Edilizia
Ancoranti
Hakron Bodywork ring
Non disponibile in Stati Uniti
Hakron Nederland B.V.
Follow
Hakron Bodywork ring
Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
carrosserieringen
Famiglia di prodotto
Body Rings
Gruppo di famiglia
Body Rings
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
3
Larghezza (mm)
1
Profondità (mm)
1
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Peso Netto (Kg)
0.02
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Edilizia - Ancoranti
Clasificazione IFC
Oggetto
Codice Uniclass 2015
Pr_20_96_71
Descrizione Uniclass 2015
Reinforcement
Codice CSI MasterFormat 2014
03 21 00
Titolo CSI MasterFormat 2014
Reinforcement Bars
Numero OmniClass
23-13 31 21 11 21
Titolo OmniClass
Reinforcement Accessories
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Prodotti simili
fischer
fischer threaded rod FIS A
Download
Hilti
Hilti HUS
4.3
(
19
)
Download
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
Download
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
Download
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
Download
fischer
fischer anchor FH II
Download