Unique ref.: | comax_stekkenbakken_N |
---|---|
Produttore: | Hakron |
Famiglia prodotto: | Comax |
Gruppo prodotto: | N |
Larghezza (mm): | 240 |
Altezza (mm): | 150 |
Profondità (mm): | 1250 |
Data di pubblicazione: | 2017-04-11 |
Numero edizione: | 1 |
Tipo: | Oggetto (oggetto singolo) |
Prodotto url: | http://www.hakron.eu/bim.php?searchtxt=comax |
---|---|
Istruzioni di installazione: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificazione di prodotto: | |
Descrizione tecnica: | |
Video di istruzioni: | |
Codice GTIN: |
Il QR code include il link sottostante e potrà essere scannerizzato sia da smartphone o tablet Android che Apple
https://www.bimobject.com/it/hakron/product/comax_stekkenbakken_n
Materiale principale: | Steel |
---|---|
Materiale secondario: | |
Progettato in: | Netherlands |
Prodotto in: | Netherlands |
Categoria BIMobject: | Materiali da costruzione - Rinforzo |
---|---|
Classificazione IFC: | Object |
Uniclass 1.4 Codice: | JE3 |
Uniclass 1.4 Descrizione: | Reinforcement |
Uniclass 2.0 Codice: | PR-97-72 |
Uniclass 2.0 Descrizione: | Reinforcement |
Uniclass 2015 Codice: | Pr_20_96_71 |
Uniclass 2015 Descrizione: | Reinforcement |
NBS Reference Codice: | 97-72 |
NBS Reference Descrizione: | Reinforcement |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 21 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Reinforcement Bars |
Numero OmniClass: | 23-13 31 21 11 21 |
Titolo OmniClass: | Reinforcement Accessories |
BIMobject®