uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Comax QL Cuttings Tray (Reinforcement Systems)

Unique ref.: comax_stekkenbakken_QL
Produttore: Hakron
Famiglia prodotto: Comax
Gruppo prodotto: QL
Larghezza (mm): 240
Altezza (mm): 150
Profondità (mm): 1250
Data di pubblicazione: 2017-04-11
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (2)
Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons.
The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged.

The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.


Materiale principale: Steel
Materiale secondario:
Progettato in: Netherlands
Prodotto in: Netherlands

Categoria BIMobject: Materiali da costruzione - Rinforzo
Classificazione IFC: Object
Uniclass 1.4 Codice: JE3
Uniclass 1.4 Descrizione: Reinforcement
Uniclass 2.0 Codice: PR-97-72
Uniclass 2.0 Descrizione: Reinforcement
Uniclass 2015 Codice: Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Descrizione: Reinforcement
NBS Reference Codice: 97-72
NBS Reference Descrizione: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
Numero OmniClass: 23-13 31 21 11 21
Titolo OmniClass: Reinforcement Accessories
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®