Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Comax X stekkenbak

Hakron Comax X stekkenbak

Comax reinforcement casings have the aim of achieving continuous reinforcement in a concrete structure, which consists of 2 parts to implement technical reasons. The product may be used in building constructions with a minimum concrete of strength class 15MPa. For Comax reinforcement tray may not exceed 80% of the strength of the bars will be charged. The used reinforcing steel embedded in the Comax reinforcement casings has a diameter of Ø8, Ø10 and Ø12 mm and is of the kind B500B.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocomax_stekkenbakken_X
  • Famiglia di prodottoComax
  • Gruppo di famigliaX
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-12-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
  • Clasificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
  • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
  • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
  • Titolo OmniClassReinforcement Accessories

Disponibilità Regionale

Europa