Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hakron/products/4d870165-fc19-4acd-8e15-c18d9fb52305
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Rinforzo
Hakron Screw sleeve Demax 450
Non disponibile in Stati Uniti
Hakron Nederland B.V.
Follow
Hakron Screw sleeve Demax 450
The Demax transport anchorage system for the lifting and transportation of concrete elements. This system consists of a deposit anchor
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
demax-450
Famiglia di prodotto
Demax
Gruppo di famiglia
demax-450
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2017-05-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
50
Larghezza (mm)
10
Profondità (mm)
10
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/instortvoorzieningen/schroefhulzen/7810164100-schroefhuls-demax-450-m20-x-100-mm-ev
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Kg)
0.02
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Rinforzo
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Prodotti simili
nVent
LENTON Weldable Couplers
Download
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Download
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Download
nVent
LENTON Position Couplers
Download
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Download
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Download