Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Dwarskrachtdeuvel HLD

Hakron Dwarskrachtdeuvel HLD

The dowel are horizontal rods or rod that prevents than prevents deformation (bending) of the dowels in the concrete (splitting action). The specially integrated compression reinforcement ensures perfect distribution of the pressure load (see special dowel catalog). For further information, special documentation on request. For the dowels is computational software in accordance with Euro 2 code is available.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodeuvel_hld
  • Famiglia di prodottoShear dowels
  • Gruppo di famigliaHLD
  • TipoMontaggio (oggetti multipli)
  • Data di pubblicazione2017-04-11
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)40
  • Larghezza (mm)14
  • Profondità (mm)40
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Progettato inPaesi Bassi
  • Prodotto inPaesi Bassi
  • Peso Netto (Kg)0.9
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo