Pubblica i tuoi prodotti
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)
Hakron DFI Element (floor)

    Hakron DFI Element (floor)

    DFI lost formwork to application of dilatation within junctions. DFI is used in floor dilatations that being made waterproof by adding rubber strip (e.g. Elaflex strip (D).
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodfi_element_vloer
    • Famiglia di prodottoDFI
    • Gruppo di famigliaDFI
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2017-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)240
    • Larghezza (mm)300
    • Profondità (mm)2250
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)16.36
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
    • Classificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
    • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titolo OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Belgio
    Germania
    Lussemburgo
    Paesi Bassi
    Regno Unito