Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
Threaded sleeve and clip-fix (Center-, Cement- Materials and Accessories)
Hakron

Threaded sleeve and clip-fix (Center-, Cement- Materials and Accessories)

Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicodraadhuls
  • Raccolta di collezioniThreaded sleeve
  • CollezioneThreaded sleeve
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2017-05-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)120
  • Larghezza (mm)220
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio
  • Peso Netto (Kg)0.04
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
  • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
  • Titolo OmniClassContinuous Joint Reinforcing
  • Numero OmniClass23-13 21 21 11 11

Disponibilità Regionale

Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito