Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Draadhuls met Clip-fix
Hakron Draadhuls met Clip-fix

    Hakron Draadhuls met Clip-fix

    Metal wire sleeves for B15 (on request B20 and B26). Available in any desired length. To be mounted in combination with the revolutionary Clip-fix in floors or using a B15 plastic nail plate to formwork. When used in flooring, the threaded sleeve at the upper side is provided with a red stop with tag pin and a red sealing plug at the bottom. The parts required for your application must be explicitly ordered.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicodraadhuls-clip-fix
    • Famiglia di prodottoThreaded sleeve
    • Gruppo di famigliaThreaded sleeve
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-05-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)220
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)0.04
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
    • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numero OmniClass23-13 21 21 11 11
    • Titolo OmniClassContinuous Joint Reinforcing