Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hakron/products/292e729e-9d56-48b0-b5df-8e4281a5d68c
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Rinforzo
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Non disponibile in Stati Uniti
Hakron Nederland B.V.
Follow
Hakron Element anchor 22 x 170 - 50x8
Anchoring element for placing HSB-elements or frames. Available in a variety of sizes in electroplating and hot dip galvanized. To prevent damage while setting its matching element rubbers available.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
elementverankering
Famiglia di prodotto
Element Anchoring
Gruppo di famiglia
element anchor
Tipo
Montaggio (oggetti multipli)
Data di pubblicazione
2017-05-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
40
Larghezza (mm)
14
Profondità (mm)
40
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hakron.nl/producten/gevelsluitingsmaterialen/verankering/5095021010-elementverankering-22-x-240---60x8---slobgat-65x13---tv
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Kg)
0.9
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Rinforzo
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Prodotti simili
nVent
LENTON Weldable Couplers
Download
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Download
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Download
nVent
LENTON Position Couplers
Download
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Download
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Download