Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hakron/products/87abb98c-208a-4f4c-9490-f26d5ef8bc8e
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Rinforzo
Hakron Hammer head bolt
Non disponibile in Stati Uniti
Hakron Nederland B.V.
Follow
Hakron Hammer head bolt
Hammerhead bolt and anchor rail for our program. In addition to the standard measurements mentioned below are available on request different sizes and models (A4 or TV) available at short notice.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
hamerkopbout
Famiglia di prodotto
Technical systems
Gruppo di famiglia
Technical anchors
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-04-30
Numero di versione
1
Altezza (mm)
35
Larghezza (mm)
10
Profondità (mm)
10
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/instortvoorzieningen/ankerrails/4620610040-hamerkopbout-2815-tv-m10-x-40-mm-88-kwaliteit
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Kg)
0.04
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Rinforzo
Clasificazione IFC
Oggetto
Codice Uniclass 2015
Pr_20_96_71
Descrizione Uniclass 2015
Reinforcement
Numero OmniClass
23-13 31 21 11 21
Titolo OmniClass
Reinforcement Accessories
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Prodotti simili
nVent
LENTON Weldable Couplers
Download
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Download
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Download
nVent
LENTON Position Couplers
Download
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Download
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Download