Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
hakron/products/8fc81a81-53c4-4f7b-a41a-68b2a84b290d
Home
Categorie
Materiali da costruzione
Rinforzo
Hakron HBS Anchor
Non disponibile in Stati Uniti
Hakron Nederland B.V.
Follow
Hakron HBS Anchor
The HBS Anchors lifting insert system is suitable for lifting and transportation of concrete elements. The precision steel tube is made of grade S355 steel (zinc plated) and even available in stainless steel. The foot is made of steel grade S355.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
hbs_anker
Famiglia di prodotto
HBS
Gruppo di famiglia
Anchors
Tipo
Montaggio (oggetti multipli)
Data di pubblicazione
2017-05-10
Numero di versione
1
Altezza (mm)
575
Larghezza (mm)
68
Profondità (mm)
68
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.hakron.nl/producten/hijsen-en-stellen/1d-hijssystemen/7820254258-hbs-anker-ev-40-kn-rd20-x-258-anker-ev-bus-ev
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio
Progettato in
Paesi Bassi
Prodotto in
Paesi Bassi
Peso Netto (Kg)
6.46
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Materiali da costruzione - Rinforzo
Clasificazione IFC
Barra d’armatura
Numero OmniClass
23-13 31 21 11 21
Titolo OmniClass
Reinforcement Accessories
Disponibilità Regionale
Europa
Belgio
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Regno Unito
Prodotti simili
nVent
LENTON Weldable Couplers
Download
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Download
nVent
LENTON Ultimate Standard Couplers
Download
nVent
LENTON Position Couplers
Download
nVent
LENTON Mechanical Anchors
Download
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Download