Pubblica i tuoi prodotti
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab
Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    Hakron Instortprofiel tbv inklemming lateislab

    PVC sill for the purpose of mounting / clamping a lateislab dpc or film to a concrete wall. This profile so it must first be cast into the concrete. Our PVC slabbenfolie 1000 is available with a welded plug profile (IP) for the sill. Size 29 x 20 mm; length 6000 mm.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoInstortprofiel_slabben
    • Famiglia di prodottoCollapsing Profile Bibs
    • Gruppo di famigliaCollapsing Profile Bibs
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-11
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)29
    • Larghezza (mm)20
    • Profondità (mm)6000
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)0.25
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Rinforzo
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_96_71
    • Descrizione Uniclass 2015Reinforcement
    • Codice CSI MasterFormat 201403 21 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Reinforcement Bars
    • Numero OmniClass23-13 31 21 11 21
    • Titolo OmniClassReinforcement Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa